Búsqueda rápida

JCB 8018

JCB 8018

Año
2014
Horas de uso
7,381 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

MICHIGAN CAT
Grand Rapids, MI
+1 8669941408
Ver teléfono
Información básica
MarcaJCB 8018
Michigan CAT
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieJCB08018C02334810
Numéro D'unidad334810-A
Numero de catálogo10124448
Año de fabricación2014
Horas de uso7,381 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónGrand Rapids, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA17,909 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónCONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
JCB- CAB, HTR, 50" STK, BKT, LVL BLD, 9" BELT
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
910
  • Bueno
  • BuenoLittle heavier scratches
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFaded slight, scratches
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
210
  • RF,RR post has scuff, no problem
  • Bueno
  • RegularTool missing
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
742
  • Inoperable
  • Bueno
  • DeficienteDoor bent forward and torn slight by lower hinge, door doesn’t align with Stryker post, straighten by hinge and repair, rubber trim torn off
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularTop plexiglass window cracked
  • RegularTemperature control doesn’t fully rotate
  • RegularInoperable
  • Bueno
  • DeficienteExpired, belt torn slight
  • BuenoBottom vinyl very slight cut
  • Bueno
  • RegularWiper blade worn
motor
710
  • Slight normal
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Good
  • Slight at startup, normal color, cleared out
  • RegularBelt worn slight
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoOuter little dirty
  • Bueno
sistema de enfriamiento
700
  • No
  • No
  • BuenoGreen
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
1200
  • Front leveling blade, track sliding frame cylinder and boom swing cylinder dry, boom swing is slow when going to the left
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoAuxiliary hydraulic line brackets by quick couplers bent, straighten
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno2 speed functioning
accesorios/herramientas
  • 39.5” front leveling blade with 7” extensions on end, 54” total width
pluma
210
  • Boom swing turret top and bottom p/b good
  • Bueno
  • RegularBoom pivot p/b worn slight
  • Bueno
brazo
300
  • 50”
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
510
  • 18”
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularTeeth worn slight
tren de rodaje
300
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Ruedas guíaRight idler makes a lot of noise when traveling and pops slight, bearing looks ok but further inspection needed
Notas - TREN DE RODAJE39” wide when tracks are narrow, 53” extended out
Bueno
Zapatas de cadena9” ITR wide rubber tracks, R&L 28/32” tread depth
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
mandos final
100
  • Bueno
condición general
300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana