Búsqueda rápida

JCB 15C-1

JCB 15C-1

Año
2018
Horas de uso
769 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Hamm-rhynern
Información básica
MarcaJCB 15C-1
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieTJ2710054
Numéro D'unidadTJ2710054
Numero de catálogo10065313
Año de fabricación2018
Horas de uso769 h
PaísAlemania
UbicaciónHamm-Rhynern, Alemania
Precio
Precio sin IVA19,347 USD
IVA (19%)3,676 USD
Precio con IVA23,023 USD
Detalles
Accesorios
CUTTING WIDTH: 300 MMCUTTING WIDTH: 300 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 230 MMTRACK SHOES (PADS) WIDE: 230 MM
LENGTH OF STICK: 950 MMLENGTH OF STICK: 950 MM
Más informaciónCUTTING WIDTH: 300 MM
LENGTH OF STICK: 950 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 230 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana