Hitachi ZX 225 USLC

Hitachi ZX 225 USLC

Precio
42,129 USD
Año
2006
Horas de uso
9100 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaHitachi ZX 225 USLC
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieFF01GFQ116343
Numero de catálogoCU4535506
Año de fabricación2006
Horas de uso9100 h
PaísCanadá
UbicaciónVernon, BC
Precio
Precio sin IVAUS$ 42,129
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información*CC6
36" DIG BUCKET
60" CLEANUP BUCKET
BUCKET LINKAGE PINS & BUSHINGS REPLACED
CONTACT ALAN SAVARIE ... 778-212-4243 FOR DETAILS
HYDRAULIC THUMB
LOCATED IN VERNON, BC.
NEW BATTERIES JUST INSTALLED
NEW TRACK & CARRIER ROLLERS
QUICK COUPLER
SPROCKETS RECENTLY INSTALLED
STICK & BUCKET CYLINDERS RESEALED
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FINNING CANADAVer inventarioContacto seleccionado
Used Sales
Canadá
Teléfono:+1 855 743 7979
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono