Caterpillar 390DL

Caterpillar 390DL

Precio
Consultenos
Año
2012
Horas de uso
13922 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 390DL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieWAG00216
Numéro D'unidadWAG00216
Numero de catálogoCU4452277
Año de fabricación2012
Horas de uso13922 h
PaísAlemania
UbicaciónAlsfeld
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA (19%)-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
ENGINEPOWER: 530 HP
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
OPERATING WEIGHT: 89.2 T
LENGTH OF STICK: 2950 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
CUTTING WIDTH: 2500 MM
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 650 MM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZEPPELIN BAUMASCHINENVer inventarioContacto seleccionado
Thorsten Hill
Alemania
Teléfono:+49 6631 9601 ext 15
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono