Caterpillar 349F

Caterpillar 349F

Precio
334,236 USD
Año
2017
Horas de uso
2500 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 349F
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieHPD10119
Numéro D'unidadE138815
Numero de catálogoCU4413285
Año de fabricación2017
Horas de uso2500 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónYuma, AZ
Precio
Precio sin IVAUS$ 334,236
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
ACOPLAMIENTO, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
Más informaciónTRACK SHOE WIDTH/TYPE: 35" TG
GUARDING
ENGINE TIER RATING: T4F
PATTERN CHANGER
ENCLOSED CAB
BOOM, ONE PIECE
STICK LENGTH: 12'10"
PRODUCT LINK: INCLUDES
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
ACOPLAMIENTO, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
Más informaciónTRACK SHOE WIDTH/TYPE: 35" TG
GUARDING
ENGINE TIER RATING: T4F
PATTERN CHANGER
ENCLOSED CAB
BOOM, ONE PIECE
STICK LENGTH: 12'10"
PRODUCT LINK: INCLUDES
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
EMPIRE MACHINERYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment Staff
Teléfono:+1 480 633 4100
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono