Caterpillar 349FL

Caterpillar 349FL

Precio
263,580 USD
Año
2015
Horas de uso
4284 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 349FL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieHPD00343
Numéro D'unidadE128138
Numero de catálogoCU4413287
Año de fabricación2015
Horas de uso4284 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónYuma, AZ
Precio
Precio sin IVAUS$ 263,580
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ACOPLAMIENTO, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
Más informaciónBUCKET SIZE: YES
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 30" TG
BOOM, ONE PIECE
STICK LENGTH: 12'10" REACH BOOM
PRODUCT LINK: INCLUDES
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ACOPLAMIENTO, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
Más informaciónBUCKET SIZE: YES
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 30" TG
BOOM, ONE PIECE
STICK LENGTH: 12'10" REACH BOOM
PRODUCT LINK: INCLUDES
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
EMPIRE MACHINERYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment Staff
Teléfono:+1 480 633 4100
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono