Búsqueda rápida

CAT 345CL

CAT 345CL

Año
2006
Horas de uso
12,018 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

PETERSON CAT
Portland, OR
+1 8448259200
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 345CL
Peterson Machinery Co.
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieDHP00395
Numéro D'unidadKM05226
Numero de catálogo4916027
Año de fabricación2006
Horas de uso12,018 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónPortland, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA79,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
CucharónBucket
Más información*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB,WITH POLYCARBONATE WINDOWS
*CHANGER, HAND CONTROL PATTERN
*COVER, STORAGE COMPARTMENT
*GUARD, VANDALISM
*LIGHTS, CAB, WORKING, 2
*PACKAGE, HIGH PERFORMANCE
*PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
*RADIO, 24V AM/FM
*SEAT, H-BACK, SUSPENSION
*SENSOR, WATER SEPARATOR
*STARTING, COLD WEATHER
*TRACK, 36" HD TRIPLE GROUSER
*WIPER, LOWER WINDSHIELD
BOOM, 22' 8" REACH
CERT EMISSIONS, EPA
COUNTERWEIGHT, 16,760 LB
DIG BUCKET
ENGINE S/N MHX01860
LINKAGE, BUCKET TB-FAMILY
MAT, FLOOR, RH PEDAL
Online Owner's Manual
PANEL, STD START SWITCH
QC
STICK, 12' 10"
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana