Caterpillar 336F

Caterpillar 336F

Precio
178,000 USD
Año
2014
Horas de uso
5563 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 336F
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieTZA00240
Numéro D'unidadUT08654
Numero de catálogoCU4396666
Año de fabricación2014
Horas de uso5563 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónMcdonough--pending Sale, GA
Precio
Precio sin IVAUS$ 178,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
CONFIGURACIÓN DE EXCAVADORA DE GRAN VOLUMENMASS EXCAVATOR ARRANGEMENT
BRAZO, MEDIOSTICK, MEDIUM
CARROCERÍA, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Más información36" BKT
AC
CAB
COUPLER
TRIPLE GROUSERS
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
apariencia general
  • No
  • No
  • Good overall condition.
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoGuard under engine,slightly bent
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularRight rear compartment door bent
  • Regular
  • Bueno
  • BuenoLeft hand rail slightly bent.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLeft rear step bent.
elementos de seguridad
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • 1/2 tank
  • 1/4 tank
  • All gauges/ switches work.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Engine cranks,runs good at low/ high idle and hydraulic stall.
  • Normal
  • Normal
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • No
  • Machine cranks good
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • All implements work good,no drift in cylinders.
  • Full
  • BuenoNo leaks
  • BuenoNo leaks
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoSwivel guard bent.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoNo leaks
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoNo leaks
pluma
  • 21’ 3”
  • Boom in good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
brazo
  • Stick in good condition
  • 10’5”
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • Cat
  • Cat
  • 48”
  • BuenoWear strips on bottom getting wore
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
mandos final
  • No leaks.
  • BuenoNo leaks
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE85-90%
Número de pieza del eslabón6Y2590/6Y2589
EnlacesCat
Notas - TREN DE RODAJE 1Undercarriage in good condition
Zapatas de cadenaGrouser height 28mm/ 16% wore 33 1/2” wide Triple grouser
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Carrier Rollers Front158mm158mm88
Carrier Rollers Rear158mm158mm88
Idlers Front20.5mm20.5mm77
Links123mm123mm77
Pins & Bushings (External)67mm67mm99
Track Roller 119mm19mm55
Track Roller 219mm19mm55
Track Roller 319mm19mm55
Track Roller 419mm19mm55
Track Roller 519mm19mm55
Track Roller 619mm19mm55
Track Roller 719mm19mm55
Track Roller 819mm19mm55
Track Roller 919mm19mm55
Track Shoes (Width)33 1/2”33 1/2”
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Teléfono:+1 770 941 2300
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono