Caterpillar 336EL

Caterpillar 336EL

Precio
161,174 USD
Año
2013
Horas de uso
5388 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 336EL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieYCE00469
Numéro D'unidadUP06462
Numero de catálogoCU4389069
Año de fabricación2013
Horas de uso5388 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónMcdonough, GA
Precio
Precio sin IVAUS$ 161,174
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
BRAZO, LARGOSTICK, LONG
TREN DE RODAJE, LARGOUNDERCARRIAGE, LONG
CARROCERÍA, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Más información336EL HYD. EXCAVATOR
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
CAB STD PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
CLEAN EMISSIONS MODULE
COLD WEATHER STARTING PKG
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 13,228LBS
FROM OHIO CAT - D62426 MODEL 2013 ENGINE MYE00868 0418
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
HYD VLV PKG
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
PANEL, STD START SWITCH
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-BOOM/12'10" STICK HD PKG
R-CYLINDER PKG
REGIONAL PKG REGULATED (NACD)
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
TRACK, 33" TG (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
apariencia general
  • No
  • NoYancey service unit at 5321 hrs,see oil sample reports
  • Good general apperance
  • Bueno
  • RegularSome damage to counterweight
  • RegularBottom guard under engine bent
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • RegularFront left step bent some
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Not required
  • 3/4 full
  • All gauges/switches work
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • Engine cranks good,runs good at low ,high idle and hydraulic stall
  • Normal
  • Normal
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • No
  • Machine starts good
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • All implement/travel circuits work good,no drift in any cylinders
  • Full
  • BuenoNo leaks
  • BuenoNo leaks
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoNo leaks
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoNo leaks
pluma
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
brazo
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • Cat
  • Cat
  • 54”
  • RegularWear strips wore on bottom Paddle plate wore some
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • No leaks
  • BuenoNo leaks
  • BuenoNo leaks
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE75%-80%
Ruedas guíaGeneral duty
Número de pieza del eslabón6Y2589/6Y2590
Zapatas de cadena33 1/2” wide Triple grouser Grouser height/28mm/25% wore
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Carrier Rollers Front157mm157mm1212
Carrier Rollers Rear157mm157mm1212
Idlers Front21mm21mm1414
Links122mm122mm2121
Pins & Bushings (External)67mm67mm3030
Segments3030
Track Roller 121mm21mm3030
Track Roller 221mm21mm3030
Track Roller 321mm21mm3030
Track Roller 421mm21mm3030
Track Roller 521mm21mm3030
Track Roller 621mm21mm3030
Track Roller 721mm21mm3030
Track Roller 821mm21mm3030
Track Roller 921mm21mm3030
Track Shoes (Width)33 1/2 “33 1/2”
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Teléfono:+1 770 941 2300
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono