Búsqueda rápida

Caterpillar 336-07B

Caterpillar 336-07B

Precio
Consultenos
Año
2020
Horas de uso
2,943 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Illingen
+49 1777270979
Ver teléfono
Información básica
MarcaCaterpillar 336-07B
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieWFF10038
Numéro D'unidadWFF10038
Numero de catálogo10052999
Año de fabricación2020
Horas de uso2,943 h
PaísAlemania
UbicaciónIllingen, Alemania
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA (19%)Consultenos
Precio con IVAConsultenos
Detalles
Más informaciónTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
LENGTH OF STICK: 3200 MM
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana