Búsqueda rápida

Caterpillar 335F

Caterpillar 335F

CAT Certified
Precio
$199,500
Año
2017
Horas de uso
6,462 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
South Hill, VA
+1 540 682 2515
Ver teléfono
Información básica
MarcaCaterpillar 335F
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serie0KNE10296
Numéro D'unidad5020860
Numero de catálogo10016761
Año de fabricación2017
Horas de uso6,462 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSOUTH HILL, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA199,500 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Radio AM/FMAM FM RADIO
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
2000
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
300
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1300
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
800
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • red
  • normal
  • none
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
600
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
600
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
1500
  • N/A
  • 100%
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
pluma
300
  • N/A
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
brazo
300
  • N/A
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
600
  • CAT
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
200
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
200
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJEN/A
CañónN/A
Rodillos superioresN/A
Ruedas guíaN/A
Número de pieza del eslabónN/A
EnlacesN/A
Notas - TREN DE RODAJEN/A
Notas - TREN DE RODAJE 1N/A
Notas - TREN DE RODAJE 2N/A
Pasadores y bujes (Externo)N/A
Pasadores y bujes (internos)N/A
SegmentosN/A
Zapatas de cadenaN/A
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Carrier Rollers FrontN/AN/A
Carrier Rollers RearN/AN/A
Idlers FrontN/AN/A
Idlers RearN/AN/A
LinksN/AN/A
Pins & Bushings (External)N/AN/A
Pins & Bushings (Internal)N/AN/A
SegmentsN/AN/A
Track Roller 1N/AN/A
Track Roller 10N/AN/A
Track Roller 2N/AN/A
Track Roller 3N/AN/A
Track Roller 4N/AN/A
Track Roller 5N/AN/A
Track Roller 6N/AN/A
Track Roller 7N/AN/A
Track Roller 8N/AN/A
Track Roller 9N/AN/A
Track Shoes (Width)N/AN/A
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana