Caterpillar 330FL

Caterpillar 330FL

Precio
296,000 USD
Año
2016
Horas de uso
876 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 330FL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieMBX00233
Numéro D'unidadUP10097
Numero de catálogoCU4457208
Año de fabricación2016
Horas de uso876 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCalhoun, GA
Precio
Precio sin IVAUS$ 296,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
PULGAR, MECÁNICOTHUMB, MECHANICAL
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
CONFIGURACIÓN DE EXCAVADORA DE GRAN VOLUMENMASS EXCAVATOR ARRANGEMENT
BRAZO, MEDIOSTICK, MEDIUM
TREN DE RODAJE, LARGOUNDERCARRIAGE, LONG
CARROCERÍA, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Más información11' STICK
48" BKT
AC
CAB
CAMERA
THUMB
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
apariencia general
  • No
  • No
  • No
  • Good general apperance
  • Bueno
  • BuenoRear veiw camera bracket bent,camera still working
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularRight side slightly bent
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Full
  • Full
  • All gauges/switches work
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno789 hrs
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • No
  • Machine cranks good
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • All implement functions work good,no drift in cylinders
  • Full
  • BuenoNo leaks
  • BuenoNo leaks
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoNo leaks
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoNo leaks
accesorios/herramientas
  • Cat thumb
pluma
  • 20’3”
  • Good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
brazo
  • Good condition
  • 10’5”
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • No
  • Cat
  • 48”
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • No leaks
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE95%
Número de pieza del eslabón6Y1608/6Y1607
Zapatas de cadenaTriple grouser Grouser height 27mm/4% wore
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Carrier Rollers Front159mm159mm44
Carrier Rollers Rear158mm158mm
Idlers Front20mm20mm00
Links114mm114mm88
Pins & Bushings (External)665mm65mm00
Segments00
Track Roller 117mm17mm
Track Roller 217mm17mm
Track Roller 317mm17mm
Track Roller 417mm17mm
Track Roller 517mm17mm
Track Roller 617mm17mm
Track Roller 717mm17mm
Track Roller 817mm17mm
Track Roller 917mm17mm44
Track Shoes (Width)31 1/2”31 1/2”
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Teléfono:+1 770 941 2300
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono