Caterpillar 330DLN

Caterpillar 330DLN

Precio
Consultenos
Año
2008
Horas de uso
11029 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 330DLN
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieGGE00762
Numéro D'unidadGGE00762
Numero de catálogoCU4495952
Año de fabricación2008
Horas de uso11029 h
PaísAlemania
UbicaciónErlangen-frauenaurach
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA (19%)-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónOPERATING WEIGHT: 35.8 T
ENGINEPOWER: 272 HP
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 80 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 80 %
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZEPPELIN BAUMASCHINENVer inventarioContacto seleccionado
Wilhelm Schusser
Alemania
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono