Caterpillar 329FL PQ

Caterpillar 329FL PQ

Precio
194,507 USD
Año
2015
Horas de uso
4054 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 329FL PQ
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieERL00264
Numéro D'unidadERL264-A
Numero de catálogoCU4415641
Año de fabricación2015
Horas de uso4054 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBrownstown Twp., MI
Precio
Precio sin IVAUS$ 194,507
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
ACOPLAMIENTO, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
TREN DE RODAJE, LARGOUNDERCARRIAGE, LONG
CARROCERÍA, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Más informaciónCAB, AC, 1PC BOOM, QC, TOOL CONTROL W/ HIGH PRESSURE LINES, BKT, PRODUCT LINK, 31.5" TG TRACKS
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
apariencia general
  • No
  • No
  • Bueno
  • RegularREAR CORNERS ARE DENTED , RIGHT FRONT DENTED
  • RegularSCRATCHES, GOUGE IN LEFT LOWER SIDE
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLEFT FRONT BENT SLIGHT
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFADED SLIGHT, SCRATCHES AND SURFACE RUST PRESENT
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLOWER TOOLBOX STEP BENT SLIGHT
elementos de seguridad
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • No
  • Full
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • RegularSOME DIRT PRESENT
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • RED
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pluma
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoP&B HAVE VERY LITTLE TO NO MOVEMENT
brazo
  • 10’8” STICK
  • BuenoP&B HAVE VERY LITTLE TO NO MOVEMENT
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • CAT HYDRAULIC COUPLER
  • BuenoALL H-LINK P/B VERY LITTLE MOVEMENT
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Número de pieza del eslabón6Y1608
Zapatas de cadena31.5” TG PADS
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Carrier Rollers Front1561562424
Carrier Rollers Rear1561562424
Idlers Front21212424
Links1131133232
Pins & Bushings (External)65652828
Track Roller 21561563232
Track Roller 41561563232
Track Roller 61561563232
Track Roller 81561563232
Track Shoes (Width)262699
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Teléfono:+1 8669941408
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono