Caterpillar 329EL

Caterpillar 329EL

Precio
150,000 USD
Año
2014
Horas de uso
4749 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 329EL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de seriePLW01693
Numéro D'unidadHR3415
Numero de catálogoCU4494194
Año de fabricación2014
Horas de uso4749 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónPiscataway, NJ
Precio
Precio sin IVAUS$ 150,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Más informaciónAIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
CAB STD PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
COLD WEATHER STARTING PKG
COOLING HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 6.39 TON
CTRL & LINES, CTR-LOCK COUPLER
GUARD HD BOTTOM PKG
HYD VLV, TCS PKG
LIGHT, R BOOM
LINES-HP PKG (R-BOOM/10'6"STK)
LINES-QC PKG (R-BOOM/10'6"STK)
R-BOOM/10'6" STK HD PKG
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
TOOL CTRL STP PKG
TRACK, 32" TG (GLT)
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FOLEY, INC.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Dennis Thompson
Teléfono:+1 215 2443866
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono