Caterpillar 329ELN

Caterpillar 329ELN

Precio
97,192 USD
Año
2012
Horas de uso
10903 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 329ELN
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieRLD00192
Numéro D'unidadRLD00192
Numero de catálogoCU4500525
Año de fabricación2012
Horas de uso10903 h
PaísAlemania
UbicaciónTeningen-nimburg
Precio
Precio sin IVAUS$ 97,192
IVA (19%)US$ 18,466
Precio con IVAUS$ 115,658
Features
Más informaciónTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
LENGTH OF STICK: 2650 MM
OPERATING WEIGHT: 30.1 T
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 40 %
ENGINEPOWER: 244 HP
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZEPPELIN BAUMASCHINENVer inventarioContacto seleccionado
Reinhold Pauli
Alemania
Teléfono:+49 7663 9311 29
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono