Caterpillar 328DL CMB

Caterpillar 328DL CMB

Precio
99,000 USD
Año
2009
Horas de uso
7530 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 328DL CMB
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieGTN00567
Numéro D'unidadUE5206
Numero de catálogoCU4521141
Año de fabricación2009
Horas de uso7530 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónElmhurst, IL
Precio
Precio sin IVAUS$ 99,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
Más informaciónInspection of July 3, 2019

CIRCUIT, INITIAL
CONTROL AND LINES, PIN GRABBER
RADIO, 24V AM/FM
LINES-QC, REACH BOOM
STARTING, COLD WEATHER
STICK, R10'6"CB2
CAB, WITH POLYCARBONATE WINDOWS
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
LINES-MP, REACH BOOM
GUARD, VANDALISM
SEAT, H-BACK, W/HEATER, S/AIR
PIN GROUP, SPARE
PANEL, STD START SWITCH
CAT PRODUCT LINK 321SR
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-HP, R10'6" STICK
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BOOM, REACH 20'3"
PLATE, NEW MACHINE CERTIFICATE
LINKAGE, BUCKET, CB2-FAMILY
CUTTING EDGE, BOLT ON
LINES-QC, R10'6" STICK
PUMP, FUEL PRIMING, ELECTRIC
TRACK, 34" TRIPLE GROUSER
ALARM, TRAVEL
CONTROL SYSTEM, TOOL
CONVERTER, 5A-12V
60 INCH 1.63 CYD DC BUCKET
SIDECUTERS
CHANGER, HAND PATTERN CONTROL
INDICATOR, WATER SERPARATOR
328D LCR HYDRAULIC EXCAVATOR
LIGHTS, WORKING, CAB MOUNTED
MAT, FLOOR
24" .83 CYD GP BUCKET
GUARD, TRACK GUIDING
SYSTEM, MEDIUM PRESSURE AHC
LINES-MP, R10'6" STICK
JOYSTICK, THUMB WHEEL
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
apariencia general
  • decent
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regularfaded/scratches/some bubbling
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Buenosmall dents
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Deficientenot working
indicadores, estación del operador, consola
  • ok
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Buenobroken vents
  • RegularMeter was switched out w/no label added. Customer stated 7,502 should be correct reading.
  • Bueno
  • Regularupper cover worn
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • minor hose leakage
  • No
  • red
  • normal
  • none
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Buenominor fin damage
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • ok
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Buenoguard plate bent
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pluma
  • Bueno
  • Bueno
brazo
  • 109"
  • Bueno
  • Buenoface dented
cucharón
  • CAT
  • CAT
  • 54"
  • Regulardented
  • Buenominor play
  • Bueno
  • Bueno
  • Regularscalloping
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Número de pieza del eslabónCAT 6Y2590
Zapatas de cadena33.5"
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Carrier Rollers Front6.226.2288
Carrier Rollers Rear6.226.20810
Idlers Front86862828
Links4.844.841414
Pins & Bushings (External)2.702.7000
Pins & Bushings (Internal)34.1034.101010
SegmentsOKOK
Track Roller 176761010
Track Roller 276761010
Track Roller 37476510
Track Roller 4747455
Track Roller 57674105
Track Roller 6GUARDGUARD
Track Roller 7GUARDGUARD
Track Roller 8GUARDGUARD
Track Roller 980782215
Track Shoes (Width)1.101.101616
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ALTORFER INDUSTRIESVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Chase Lang
Teléfono:+1 319 365 0551 ext 2210
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono