Caterpillar 326F

Caterpillar 326F

Precio
204,388 USD
Año
2016
Horas de uso
2379 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 326F
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieXFK00192
Numéro D'unidad22041397
Numero de catálogoCU4445510
Año de fabricación2016
Horas de uso2379 h
PaísFrancia
UbicaciónNancy / Gondreville, 54
Precio
Precio sin IVAUS$ 204,388
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
PLANCHA CECE PLATE
AUTO LUBEAUTO LUBE
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
BRAZO, MEDIOSTICK, MEDIUM
CARROCERÍA, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LA PLUMABOOM CHECK VALVE
VÁLVULA DE RETENCIÓN DEL BRAZOSTICK CHECK VALVE
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Lignes H.P. + M.P.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pluma
  • 5M90
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
brazo
  • 2.95M.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • ARDEN
  • ARDEN Hydraulique QA61
  • 1600mm.
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE80%
Notas - TREN DE RODAJEPatins de 790mm.
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Largeur de transport: 3380mm.
  • Graissage automatique GROENEVELD
  • FR-15
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
nadia tassefkoumte
Francia
Teléfono:+33 1 49228273
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono