Caterpillar 325FCR

Caterpillar 325FCR

Precio
239,500 USD
Año
2018
Horas de uso
686 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 325FCR
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieNDJ20078
Numéro D'unidadNM75310
Numero de catálogoCU4290567
Año de fabricación2018
Horas de uso686 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónKlamath Falls, OR
Precio
Precio sin IVAUS$ 239,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónCGC PRICE ADJUSTMENT-M
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CIRCUIT, COMBINED, STP PKG
COUPLER PG W/O PIN B1
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
EIN # SV8G73
GUARD, BOTTOM HD
GUARD, TRACK GUIDE, FULL
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LINE, PUMP SUCTION
LINES, HP, R9'6" STICK
LINES, QC, R9'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, REACH BOOM
BATTERY, STANDARD
PILOT LINES, BKT CLOSE PGQC
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PSM THUMB S/N PMZ09017 NM84866
REACH BOOM HD CGC PKG
ROLL ON-ROLL OFF
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TRACK, 31" TG HD (GLT) PRESS
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
PETERSON CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Sales
Teléfono:+1 5032886411
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono