Caterpillar 323F

Caterpillar 323F

Precio
147,500 USD
Año
2016
Horas de uso
4997 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 323F
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieXCF00646
Numéro D'unidadUP10014
Numero de catálogoCU4446550
Año de fabricación2016
Horas de uso4997 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónDacula, GA
Precio
Precio sin IVAUS$ 147,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
ACOPLAMIENTO, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
CONFIGURACION DE MANIPULADOR DE MATERIALMATERIAL HANDLER ARRANGEMENT
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
CONFIGURACIÓN PARA DEMOLICIONDEMOLITION ARRANGEMENT
BRAZO, MEDIOSTICK, MEDIUM
TREN DE RODAJE, LARGOUNDERCARRIAGE, LONG
CARROCERÍA, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
PULGAR, HIDRÁULICOTHUMB, HYDRAULIC
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Más información9'6' STICK
AC
AUX HP HYD
CAB
GRADE CONTROL
HY QC
HYD THUMB
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
apariencia general
  • No
  • No
  • Overall good condition
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • No
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • 50%
  • 25%
  • overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Reddish
  • overall good condition
  • Normal
  • Light
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • No
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Overall good condition
  • Good
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • Overall good condition
pluma
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
brazo
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • Cat
  • Overall good condition
  • Cat /linkage
  • BU3387
  • 42”
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • CLEAN GOOD, ALL COMPARTMENTS ALONG WITH INSIDE CAB
  • PERFORM 2000 HOUR SERVICE
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Teléfono:+1 770 941 2300
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono