Caterpillar 323F HT

Caterpillar 323F HT

Precio
165,000 USD
Año
2015
Horas de uso
3167 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 323F HT
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieYEJ00225
Numéro D'unidadYEJ00225
Numero de catálogoCU4401663
Año de fabricación2015
Horas de uso3167 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónFenton, MO
Precio
Precio sin IVAUS$ 165,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
ACOPLAMIENTO, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
BRAZO, MEDIOSTICK, MEDIUM
TREN DE RODAJE, LARGOUNDERCARRIAGE, LONG
CARROCERÍA, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LA PLUMABOOM CHECK VALVE
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Más información*PILOT LINES, BUCKET TCS
*WASHER, WINDSHIELD
*COVER, FENDER, CGC
*PILOT LINES, COMBINED
*323F L STANDARD ARRANGEMENT
*GUARD, CYLINDER COVER, CGC
*LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
*GUARD, BOTTOM
*323F L HYD EXC. HEAVY CTWT
*ENGINE HOOD
*WIPER-RADIAL, W/O LOWER
*PILOT LINES, BOOM UP STD
LINES-QC, REACH BOOM
*JOYSTICK, THUMB WHEEL
*LINES, BDRV (TCS20)
*TANK, FUEL FOR REFUELING PUMP
*VALVE, HYDRAULIC TCS
*LINES, TRAVEL (STP)
*CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
DECALS, EXTERIOR ANSI
*RADIO, 24V AM/FM
*COOLING, HIGH AMBIENT
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
*PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC B
*VALVE, ANTI DRIFT, STICK
LANE 2 ORDER
INSTRUCTIONS, ENGLISH
*VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
*ACCUMULATOR WITH CRN
*CONTROL, FINE SWING
*CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
*SUN SCREEN (70/30)
*MAT, FLOOR, RH PEDAL
*AIR CONDITIONER
*CYLINDER, BKT, CGC
*BELT, SEAT, 2" RETRACTABLE
*COUNTERWEIGHT, 11,790LBS
*CYLINDER, BOOM, HC
*LINKAGE, BKT-B1 W/LIFT EYE
*FRAME, SWING, HEAVY DUTY
*HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
*PILOT LINES, SDRV STD
*CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
COMBINED CIR STP PKG
*ROLLERS, HEAVY DUTY
15PM0980
SUCTION LINES, PUMP STD
*PANEL, STD START SWITCH
STICK, R9'6" THUMB READY CGC
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*BOOM, 18' 8" HD CGC
*GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
LINES-HP, REACH BOOM
*MIRROR, CAB, EXTERNAL
*AIR CLEANER, STANDARD CGC
*GUARD, SWIVEL
*STANDARD OIL
*CIRCUIT, COMBINED
COUPLER, PG W/O PINS B
*LINES-STD, BOOM CYLINDER
DECALS, CAB ANSI
*ALARM, TRAVEL
LINES-HP, 9'6" STICK
*CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
LINES-QC, R9'6" STICK
TRACK, 31" TG HD (GLT) PRESS
QUICK DRAINS, READY (OIL)
STARTING, COLD WEATHER, JS
FRONT LINES, PIN GRABBER QC
*GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
apariencia general
  • No
  • No
  • Overall good condition
  • RegularScratched and dented
  • RegularGuard on bottom of Carbody dented and missing bolt
  • Bueno
  • BuenoBolt missing from crankcase guard
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoLeft rear door dented near hinge, doesnt hinder the function of the door though
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoBottom mounting tab bent
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoMinor scratches and rust
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • No
  • Overall, no issues with safety items
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • No
  • No
  • 1/8
  • Full
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteOut of date Dec 2014
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • Engine oil a little over full
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • N
  • N/a
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • No
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Low
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • N/a
pluma
  • Overall good condition. Some dents, scratches, and rust on under side of boom
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
brazo
  • Overall good condition. Grade control disabled due to damage to sensor.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • .7 cyd bucket. Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJESee undercarriage report
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Carrier Rollers FrontNo measurement117mm10017
Carrier Rollers Rear117mm118mm1711
Idlers Front20mm20mm66
Segments207mm204
Track Roller 119mm41.7mm2118
Track Roller 220mm42.2mm3611
Track Roller 3No measurementNo measurement
Track Roller 419mm depth gauge42.7mm done with gwi214
Track Shoes (Width)792mm790mm
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Overall good condition minus a few issues. 7 out of 10 rating
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FABICK CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment Department
Teléfono:+1 636 3844021
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono