Caterpillar 321DLCR PM

Caterpillar 321DLCR PM

Precio
119,908 USD
Año
2008
Horas de uso
4782 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 321DLCR PM
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieNAS00179
Numéro D'unidadNAS179-A
Numero de catálogoCU4503542
Año de fabricación2008
Horas de uso4782 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónNovi, MI
Precio
Precio sin IVAUS$ 119,908
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
TREN DE RODAJE, LARGOUNDERCARRIAGE, LONG
CARROCERÍA, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Más informaciónCAB, AC, 1PC BOOM, STK, BKT,PATTERN CTRL CHANGER, COMBO PLUMB W/HP+MP LINES TO BOOM AND STICK, PRODUCT LINK, 31.5" PADS NO ATTACHMENTS
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
apariencia general
  • No
  • No
  • Bueno
  • RegularLEFT AND RIGHT SIDES IN THE CENTER PANELS ARE DENTED A LITTLE
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLF SLIGHTLY BENT
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoNEW PAINT
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
elementos de seguridad
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • No
  • Bueno
  • RegularRIGHT UPPER LOUVRE IS MISSING
  • Bueno
  • RegularMONITOR HAS A LINE GOING ACROSS IT
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHAS IN WRITING TO ADD 13 HOURS
  • Bueno
  • Regular
  • RegularBOTTOM CUSHION SHOWS SOME WEAR AND HAS A SMALL HOLE
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • RED
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
pluma
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularP&B HAVE VERY LITTLE MOVEMENT
brazo
  • 9’8” Stick
  • RegularP&B HAVE VERY LITTLE MOVEMENT
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • No
  • NO BKT AT TIME OF INSPECTION
  • RegularP&B HAVE VERY LITTLE MOVEMENT
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Enlaces9W3138
Zapatas de cadena31.5” TG PADS
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Carrier Rollers Front1151153030
Carrier Rollers Rear1151153030
Idlers Front21214848
Links1041043636
Pins & Bushings (External)58584545
Track Shoes (Width)231414
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Teléfono:+1 8669941408
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono