Búsqueda rápida

Caterpillar 320F

Caterpillar 320F

Precio
$163,500
Año
2017
Horas de uso
3,176 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 562 463 4795
Ver teléfono
Información básica
MarcaCaterpillar 320F
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieYBM10537
Numéro D'unidadCCU000907
Numero de catálogo10044984
Año de fabricación2017
Horas de uso3,176 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCITY OF INDUSTRY, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA163,500 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónANTIFREEZE, -50C (-58F)
LANE 3 ORDER
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
ROLL ON-ROLL OFF
TIP, PENETRATION PLUS
LINES-HP, 9'6" STICK
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
BUCKET-HD, 48" 1.56 YD3
COUPLER, PIN GRABBER B1 W/PINS
FRONT LINES, PGQC
SUCTION LINE, PUMP STD
BATTERY, STANDARD
LINES-QC, R9'6" STICK
LINES-QC, REACH BOOM
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
LINES-HP, REACH BOOM
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
COMBINED CIR STP PKG
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana