Caterpillar 320EL PMQ

Caterpillar 320EL PMQ

Precio
109,910 USD
Año
2013
Horas de uso
4107 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 320EL PMQ
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieNAZ00775
Numéro D'unidadNAZ775
Numero de catálogoCU4455926
Año de fabricación2013
Horas de uso4107 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónGrand Rapids, MI
Precio
Precio sin IVAUS$ 109,910
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
BLUETOOTHBLUETOOTH
Más informaciónCONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
CAB, AC, GEITH HQC, 1PC BOOM, 9'6" STK, GEITH BKT, TOOL CTRL W/HP AND MP LINES, REAR AND SIDE VIEW CAMERA, 28" TG
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoLR tiny hole in mesh, couple minor dings
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Buenorepainted in some areas
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • OEM rear view camera system inop, cable by camera disconnected, has aftermarket R&L side cameras with monitor, inop
  • 2/3
  • Cat AM/FM radio Bluetooth
  • Buenocold out
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno2/2019
  • BuenoHeated, air suspension seat
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • Slight normal
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • C6.6 Cat diesel
  • Good
  • Normal
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Good
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno2 speed functioning
pluma
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
brazo
  • 9’7”
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • Geith hydraulic coupler
  • 49”
  • BuenoFloor dented slight, couple wear bars underside cracked
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoTeeth had plate welded across, torched off, teeth worn slight
mandos final
  • No leaks
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJEAbout 50%
Número de pieza del eslabón9W3138
Pasadores y bujes (Externo)More wear than typical for hours
SegmentosWorn
Zapatas de cadena28" wide
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Carrier Rollers Front20.320.44039
Carrier Rollers Rear20.320.44039
Idlers Front20212448
Links105104.51827
Pins & Bushings (External)7.77.57173
Pins & Bushings (Internal)7667654034
Track Roller 139.539.44849
Track Roller 839.039.05454
Track Shoes (Width)29.630.13633
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Teléfono:+1 8669941408
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono