Caterpillar 320EL

Caterpillar 320EL

Precio
95,422 USD
Año
2014
Horas de uso
6055 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 320EL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieWBK02550
Numéro D'unidadUP09792
Numero de catálogoCU4414226
Año de fabricación2014
Horas de uso6055 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAustell--sold, GA
Precio
Precio sin IVAUS$ 95,422
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
BRAZO, MEDIOSTICK, MEDIUM
CARROCERÍA, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Más informaciónGUARD HD BOTTOM PKG
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
HD-BOOM, 9'6" HD-STICK PKG
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
PANEL, STD START SWITCH
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R BOOM
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
ROLLERS, STANDARD
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
STANDARD OIL
STARTING, COLD WEATHER, JS
TANK, FUEL
TRACK, 31" TG (GLT)
VALVE, HYDRAULIC HL PACKAGE
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
FRAME, SWING, STANDARD
*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BOOM, 18' 8" REACH HD
*CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
*CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
*CONTROL, FINE SWING
*CYLINDER, BKT (B1 LINKAGE)
*CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
*CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
*GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
*GUARD, SWIVEL
*GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
*HATCH, OPENABLE ROOF
*INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
*JOYSTICK, ONE BUTTON
*LINES-STD, BOOM CYLINDER
*LINKAGE, BKT-B1 W/LIFT EYE
*MAT, FLOOR, RH PEDAL
*MIRRORS, CAB, EXTERNAL
*PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL522
*
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
apariencia general
  • No
  • NoYancey performed PMs,see oil sample reports
  • Fair general apperance,lot of sheet metal damage
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • No
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Not required
  • 3/4 full
  • All gauges/ switches work
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno6048 hrs
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Deficiente
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal Coolant protection at -25 degrees
  • Normal
  • Normal
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • No leaks
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • No
  • Machine starts good
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Low
  • BuenoNo leaks
  • BuenoNo leaks
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoNo leaks
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoNo leaks
accesorios/herramientas
  • Quick coupler
pluma
  • 18’6”
  • Good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
brazo
  • Good condition
  • 9’5”
  • Bueno
  • BuenoStick in good condition
  • Bueno
cucharón
  • Cat
  • Cat
  • Cat
  • 48”
  • Regular
  • BuenoNormal wear
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
mandos final
  • No leaks
  • BuenoNo leaks
  • BuenoNo leaks
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Número de pieza del eslabónCat/9W3187/9W3188
Zapatas de cadenaTriple grouser Grouser height 21mm/40% wore
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Carrier Rollers Front117mm117mm1818
Carrier Rollers Rear117mm117mm1818
Idlers Front20mm20mm2424
Links104mm104mm3636
Pins & Bushings (External)59mm59mm3232
Pins & Bushings (Internal)764.5mm764.5mm3030
Segments3030
Track Roller 120mm20mm3535
Track Roller 220mm20mm3535
Track Roller 320mm20mm3535
Track Roller 420mm20mm3535
Track Roller 520mm20mm3535
Track Roller 620mm20mm3535
Track Roller 720mm20mm3535
Track Roller 820mm20mm3535
Track Shoes (Width)31 1/4”31 1/4”
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Teléfono:+1 770 941 2300
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono