Caterpillar 320E RR

Caterpillar 320E RR

Precio
130,338 USD
Año
2014
Horas de uso
5675 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 320E RR
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de seriePNL00434
Numéro D'unidad22042481
Numero de catálogoCU4571482
Año de fabricación2014
Horas de uso5675 h
PaísFrancia
UbicaciónAix-en-provence, 13
Precio
Precio sin IVAUS$ 130,338
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
PLANCHA CECE PLATE
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
CONFIGURACIÓN DE BROCA DE ROCAROCK DRILL ARRANGEMENT
BRAZO, MEDIOSTICK, MEDIUM
VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LA PLUMABOOM CHECK VALVE
VÁLVULA DE RETENCIÓN DEL BRAZOSTICK CHECK VALVE
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • brazo
  • cucharón
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
brazo
  • BRAS 2.90 MM
cucharón
  • ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE CW40SH
  • GODET HD 1300 MM 60% CURAGE 1950 MM 30% 600 MM 40% SANS DENTS
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE40%
Zapatas de cadena600 MM
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • FR-23
Certificado por el distribuidor
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
nadia tassefkoumte
Francia
Teléfono:+33 1 49228273
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono