Caterpillar 320DL

Caterpillar 320DL

Precio
83,900 USD
Año
2008
Horas de uso
6480 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 320DL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieXCK00393
Numéro D'unidadUT10210
Numero de catálogoCU4472002
Año de fabricación2008
Horas de uso6480 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAustell, GA
Precio
Precio sin IVAUS$ 83,900
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
IluminaciónLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PULGAR, MECÁNICOTHUMB, MECHANICAL
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
BRAZO, MEDIOSTICK, MEDIUM
TREN DE RODAJE, LARGOUNDERCARRIAGE, LONG
CARROCERÍA, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Más información42" BKT
AC
CAB
MANUAL THUMB
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
apariencia general
  • No
  • Fair
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularBottom guard loose,bent
  • Regular
  • RegularHood bent
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • RegularDamaged
  • Deficiente
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
elementos de seguridad
  • No
  • Bueno
  • DeficienteNot working
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • DeficienteA/C not cooling,no belt on compressor
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Buenonew monitor
  • RegularRight side Rear view mirror broke Left side one missing Other glass in good condition
  • Regular
  • DeficienteNot working
  • Bueno6487 hrs.
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • DeficienteNot work and arm bent
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • Engine cranks,runs good at low/high idle and at hydraulic stall
  • Normal
  • Normal
  • Regular
  • DeficienteA/C belt missing,wear in fan drive serpentine belt
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • No
  • Machine starts good
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularBoom lights missing,right cab light out of place,cover cracked
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
sistemas hidráulicos
  • All implement and travel functions work good. No drift in cylinders.
  • Full
  • BuenoNo leaks
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Buenoslight Leak in pump drive area
  • BuenoNo leaks
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regularslight leak on right drive motor
accesorios/herramientas
  • Pin missing on thumb,see photo
pluma
  • 18’6”
  • Bueno
  • RegularNormal wear
  • Regular
brazo
  • 9’5”
  • Regular
  • RegularPlates welded on to side of stick
  • Regular
cucharón
  • No
  • Cat
  • 48”
  • Regular
  • Regular
  • RegularMissing end plate
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • No leaks
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Bushings0.3542
Carrier Rollers 14.4344
Carrier Rollers 24.5132
Enlaces1.1241
Shoe Width31.5031.50
Rodillo de cadena 11.5742
Rodillo de cadena 21.6032
Rodillo de cadena 31.6032
Rodillo de cadena 41.6128
Rodillo de cadena 81.5356
Track Shoes1.3234
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Teléfono:+1 770 941 2300
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono