Caterpillar 320D FM

Caterpillar 320D FM

Precio
125,000 USD
Año
2012
Horas de uso
4850 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 320D FM
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieEAX00309
Numéro D'unidadUP10017
Numero de catálogoCU4446541
Año de fabricación2012
Horas de uso4850 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónMacon, GA
Precio
Precio sin IVAUS$ 125,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información28"DG
9'6" STK
AC
CAB
HP HYD
HYD THMB
R BOOM
RTATNG GRPL HYD
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
apariencia general
  • NoMinor dirt on UC
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoPaint scratched
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • No
  • No
  • No
  • 1/2
  • Good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • RegularGrease stain on seat
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • premix
  • nprmal
  • normal
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • good
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
pluma
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
brazo
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Notas - TREN DE RODAJE 1New rollers and sprockets. one new front idler other 90% remaining.
Notas - TREN DE RODAJE 2Pins and Bushings just turned ,0 hours since UC work was done
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Very good guarding package. All doors are easy to open and close. Latches work very well
  • Very good running machine
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Teléfono:+1 770 941 2300
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono