Caterpillar 316EL

Caterpillar 316EL

Precio
95,900 USD
Año
2013
Horas de uso
4558 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 316EL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieDZW01013
Numéro D'unidadDZW1013
Numero de catálogoCU4552299
Año de fabricación2013
Horas de uso4558 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónEnroute, MI
Precio
Precio sin IVAUS$ 95,900
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
PLANCHA CECE PLATE
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
ACOPLAMIENTO, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
TREN DE RODAJE, LARGOUNDERCARRIAGE, LONG
CARROCERÍA, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
apariencia general
  • No
  • No
  • RegularBent
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularMinor scratches
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularMinor fading and more scratches and surface rust.
  • BuenoPlastic inside cab is dirty
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLower toolbox step is bent
elementos de seguridad
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • No
  • No
  • 1/2 Tank
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoA little dirty
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • RegularCushions are a little dirty and bottom cushion has a small hole
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
pluma
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularP&B have very little movement
brazo
  • 10’2” Stick
  • RegularP&B have very little movement
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • Caterpillar Hydraulic coupler shows normal wear
  • 60” Ditching Bkt
  • RegularShows normal wear and is dented
  • RegularAll H-Link P&B have slight movement
  • Bueno
  • RegularShow normal wear
  • RegularShows normal wear and has a flip left and is about ready for the flip
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Enlaces9W3138
Zapatas de cadena23.5” TG Pads
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Carrier Rollers Front11911966
Carrier Rollers Rear11911966
Idlers Front20202424
Links1051818
Pins & Bushings (External)59593636
Track Roller 21481481414
Track Roller 31481481414
Track Roller 51481481414
Track Roller 61481481414
Track Roller 71481481414
Track Shoes (Width)23231414
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Service and Clean. Retail
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Teléfono:+1 8669941408
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono