Caterpillar 315FL TC

Caterpillar 315FL TC

Precio
195,000 USD
Año
2018
Horas de uso
968 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 315FL TC
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieTDY11872
Numéro D'unidad457218G
Numero de catálogoCU4445087
Año de fabricación2018
Horas de uso968 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónDurango, CO
Precio
Precio sin IVAUS$ 195,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
ENGINEENGINE
Más información343 GD 4/18/19
**INCLUDES UP TO 36" BUCKET**
ACCUMULATOR WITH CRN
AIR CONDTIONER
ALARM, TRAVEL
BATTERY, STANDARD
BLADE, 8'6"
BOOM, REACH (15'3")HD CGC
BRACKET GP ORD
CAB-ROPS,70/30 W/VANDAL GBSS
CAMERA REAR VIEW W/GRDRAIL
CHANGER, HAND CTRL 2-WAY
CIRCUIT, COMBINED
COMBINED CIR PKG
CONNECTOR LINES, THUMB ORD
CONTROL, BLADE, W/PUMP
CONTROL, FINE SWING
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT,3.6TON,7940LBS
COUPLER, PG W/O PIN 311-315
COVER,TANK STANDARD
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
CYLINDER, BKT CGC
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
FRAME, BASE, LONG U/C BLADE
FRAME,SWING
GRADE CONTROL, DEPTH AND SLOPE
GUARD, BOTTOM, STANDARD
GUARD, CYLINDER COVER, CGC
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
GUARD, TRACK MOTOR
HARNESS, PLATFORM STD
HOOD, ENGINE
JOYSTICK, THUMB WHEEL
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES-FRONT, STD W/PGQC
LINES-HP TCS PKG (9'10" STK)
LINES-HP, R3.0M (9'10")STICK
LINES-HP, REACH BOOM TCS
LINES-PILOT, CL R-BOOM TCS
LINES-PILOT, INITIAL CIR ATT
LINES-PILOT, PLATFORM TCS
LINES-QC PKG (9'10" STK)
LINES-QC, R3.0M (9'10")STICK
LINES-QC, REACH BOOM
LINKAGE, BKT W/O EYE
MAT, FLOOR
MIRROR, CAB LEFT
MIRROR, W/O GUARD
PANEL, STD START SWITCH
PLATFORM, STD
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RADIO, 24V AM/FM
REACH BOOM HD CGC PKG
SEAT BELT,51MM(2") RETRACTBL
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
SENSOR MOUNT, CGC
STICK, R9'10" HD CGC
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
SWIVEL, BLADE
TANK, FUEL
THUMB GP ORD
TRACK, 24" TG (GLT)
VALVE PKG, HYD TCS
VALVE, HYDRAULIC TCS
WINDOW, REAR, DUAL EXIT
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment
Teléfono:+1 303 900 5875
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono