Caterpillar 313FLGC

Caterpillar 313FLGC

Precio
Consultenos
Año
2016
Horas de uso
1815 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 313FLGC
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieGJD00489
Numéro D'unidadGJD00489
Numero de catálogoCU4675376
Año de fabricación2016
Horas de uso1815 h
PaísAlemania
UbicaciónFrankenthal
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA (16%)-
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónENGINEPOWER: 73 HP
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 40 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 40 %
OPERATING WEIGHT: 13.2 T
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 40 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 45 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 45 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 45 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 35 %
Features
Más informaciónENGINEPOWER: 73 HP
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 40 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 40 %
OPERATING WEIGHT: 13.2 T
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 40 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 45 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 45 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 45 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 35 %
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZEPPELIN BAUMASCHINENVer inventarioContacto seleccionado
Michael Kallies
Alemania
Teléfono:+49 6233 770350
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono