Caterpillar 313FLGC

Caterpillar 313FLGC

Precio
122,000 USD
Año
2015
Horas de uso
1003 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 313FLGC
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieHDK00254
Numero de catálogoCU4425916
Año de fabricación2015
Horas de uso1003 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSpringfield, MO
Precio
Precio sin IVAUS$ 122,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
PLANCHA CECE PLATE
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
ACOPLAMIENTO, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
BRAZO, LARGOSTICK, LONG
TREN DE RODAJE, LARGOUNDERCARRIAGE, LONG
CARROCERÍA, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LA PLUMABOOM CHECK VALVE
VÁLVULA DE RETENCIÓN DEL BRAZOSTICK CHECK VALVE
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
apariencia general
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoSmall dent on right side
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red CAT ELC
  • Normal
  • None
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Normal
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pluma
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
brazo
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • CAT
  • CAT
  • 48”
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE90%
Zapatas de cadena20” triple grouser drilled for rubber pads
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Machine is in overall good condition. All systems function correctly.
  • All components of undercarriage are in good condition with roughly 90% life remaining
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FABICK CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment Department
Teléfono:+1 636 3844021
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono