Caterpillar 312EL

Caterpillar 312EL

Precio
101,500 USD
Año
2014
Horas de uso
2540 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 312EL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieMJD00937
Numéro D'unidadNM56873
Numero de catálogoCU1983744
Año de fabricación2014
Horas de uso2540 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónThe Dalles, OR
Precio
Precio sin IVAUS$ 101,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónAIR CLEANER, HI-EFFICIENCY,CGC
ASHTRAY
CAB DUAL EXIT PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
COLD WEATHER STARTING PKG
CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COUNTERWEIGHT, 4,850LBS
COUPLER, CENTER-LOCK PIN GRAB
FRAME, BASE, LONG U/C
GRADE CONTROL, DEPTH AND SLOPE
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LIGHT, RH BOOM
LINES-MP PKG (R-BM/9'10" STK)
LINES-QC PKG (R-BM/9'10" STK)
PANEL, STD START SWITCH
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
R-BOOM, 9'10" STICK HD CGC PKG
R-CYLINDER CGC PKG
RAIN PROTECTOR, CAB FRONT
REGIONAL PKG REGULATED, NACD
ROLL ON-ROLL OFF W/BKT QC SHEX
SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
SENSOR MOUNT, CGC/SC
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
SWIVEL, STANDARD
TANK, FUEL
THUMB
TOOL CTRL MP PKG
TRACK, 24" TG (GLT)
VALVE, HYDRAULIC TCS
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
PETERSON CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Sales
Teléfono:+1 5032886411
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono