Caterpillar 311FLRR

Caterpillar 311FLRR

Precio
89,293 USD
Año
2015
Horas de uso
2404 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 311FLRR
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieLZF00290
Numéro D'unidadLZF00290
Numero de catálogoCU4675380
Año de fabricación2015
Horas de uso2404 h
PaísAlemania
UbicaciónErfurt
Precio
Precio sin IVAUS$ 89,293
IVA (16%)US$ 14,287
Precio con IVAUS$ 103,579
Detalles
Más informaciónUNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 30 %
CUTTING WIDTH: 600 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 30 %
BUCKET CONDITION: 75 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 75 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 500 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 75 %
ENGINEPOWER: 71 HP
OPERATING WEIGHT: 13 T
UNDERCARRIAGE IDLERS: 75 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 75 %
Features
Más informaciónUNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 30 %
CUTTING WIDTH: 600 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 30 %
BUCKET CONDITION: 75 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 75 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 500 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 75 %
ENGINEPOWER: 71 HP
OPERATING WEIGHT: 13 T
UNDERCARRIAGE IDLERS: 75 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 75 %
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZEPPELIN BAUMASCHINENVer inventarioContacto seleccionado
Phillip Uri
Alemania
Teléfono:+49 361 4933318
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono