Búsqueda rápida

Caterpillar 310 ATQ

Caterpillar 310 ATQ

Precio
$149,900
Año
2021
Horas de uso
1,147 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

MICHIGAN CAT
Lansing, MI
+1 8669941408
Ver teléfono
Información básica
MarcaCaterpillar 310 ATQ
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieGWT01667
Numéro D'unidad60336
Numero de catálogo10052574
Año de fabricación2021
Horas de uso1,147 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónLansing, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA149,900 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ILUMINACIÓNLIGHTING
COMBUSTIBLE DIÉSEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EXTINTOR DE INCENDIOSFIRE EXTINGUISHER
RADIO AM/FMAM FM RADIO
ETIQUETA DE LA EPAEPA LABEL
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
ACOPLADOR, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
RECINTOS DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PLUMA, 1 PIEZABOOM, 1 PIECE
BASTIDOR PRINCIPAL, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
RUEDECILLA, HIDRÁULICATHUMB, HYDRAULIC
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
CONTROL PILOTOPILOT CONTROL
BLUETOOTHBLUETOOTH
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1640
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularScratched a little
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularRight front is bent
elementos de seguridad
500
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1410
  • No
  • 1/2 Tank
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
600
  • No
  • BuenoDirty
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoDirty
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
600
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
1600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Caterpillar Hydraulic 2 Finger Thumb shows some wear
  • No
  • No
  • 96” Leveling Blade
pluma
210
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularP&B have very little to no movement
brazo
210
  • RegularP&B have a 1/16” of movement
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
140
  • Caterpillar Hydraulic coupler shows a little wear
  • 36” Bkt
  • RegularShows some wear
  • RegularAll H-Link P&B have a 1/16” of movement
  • Bueno
  • RegularShow some wear
  • RegularShow some wear
tren de rodaje
200
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Enlaces518-4652
Zapatas de cadena18” TG Pads with bolt on rubber pads that have some abrasions
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Carrier Rollers Front848455
Idlers Front282833
Links808055
Pins & Bushings (External)444455
Track Roller 111911955
Track Roller 211911955
Track Roller 311911955
Track Roller 411911955
Track Roller 511911955
Track Roller 611911955
mandos final
200
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana