Caterpillar 308-07

Caterpillar 308-07

Precio
Consultenos
Año
2019
Horas de uso
408 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 308-07
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieGG800121
Numéro D'unidadX6595
Numero de catálogoCU4507214
Año de fabricación2019
Horas de uso408 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónElmhurst, IL
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información*308 07A CR MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BOOM, SWING
*CAMERA, REAR VIEW
*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
*CONTROL, QUICK COUPLER
*COUNTERWEIGHT, EXTRA
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARR, C3.3 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*FILM, COUPLER, ISO
*FILM, INC. CANADA
*HEATER, WATER JACKET
*INSTRUCTIONS, ANSI
*LIGHTS, STANDARD
*LINES, AUX, QC, LONG STK
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET W/ LIFTING EYE
*MONITOR, STD, CAMERA READY
*PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE642
*RADIO
*SEAT, AIR SUSP, FABRIC, HEATED
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STD BLADE, STD U/C, TG W/PAD
*STICK, LONG, W/THUMB BRACKET
COUPLER, PG, HYDR.D.LOCK, 8T
LANE 3 ORDER
PACKING, LAST MILE PROGRAM
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ALTORFER INDUSTRIESVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Chase Lang
Teléfono:+1 319 365 0551 ext 2210
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono