Caterpillar 308E2

Caterpillar 308E2

Precio
59,500 USD
Año
2013
Horas de uso
3272 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 308E2
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieTMX01193
Numéro D'unidadTMX01193
Numero de catálogoCU4457197
Año de fabricación2013
Horas de uso3272 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSalem, IL
Precio
Precio sin IVAUS$ 59,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
CARROCERÍA, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Más información24" BUCKET
AUX HYDRAULICS
7'2" STICK
BLADE
SWING BOOM
A/C
CAB
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
apariencia general
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularMissing one left side
  • BuenoOne dent/scratch
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoScratched
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoAug 2018
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pluma
  • 11’
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
brazo
  • 7’2”
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • No
  • TAG
  • 32”
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoWelded in flat iron
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE85%
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
FABICK CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Dave Modglin
MO
Teléfono:+1 636 3435900
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono