Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Precio
105,000 USD
Año
2018
Horas de uso
728 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 308E2CRSB
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieFJX11486
Numéro D'unidadFJX11486
Numero de catálogoCU4552324
Año de fabricación2018
Horas de uso728 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónEnroute, MI
Precio
Precio sin IVAUS$ 105,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
ACOPLAMIENTO, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
TREN DE RODAJE, LARGOUNDERCARRIAGE, LONG
CARROCERÍA, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
BLUETOOTHBLUETOOTH
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
apariencia general
  • No
  • No
  • Fire extinguisher is mounted to left center cab pillar
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularMinor scratches and surface rust
  • BuenoPlastic inside cab is dirty
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • No
  • Bueno
  • DeficienteThere isn’t one and bracket is mounted to left center cab pillar.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • No
  • Full
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFront upper window is cracked
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHas plastic still covering the cushions.
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
pluma
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularP&B have very little to no movement
brazo
  • RegularP&B have very little to no movement
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • Caterpillar Hydraulic coupler shows normal wear
  • Bucket included (size tbd)
  • RegularShows normal wear
  • RegularAll H-Link P&B have very little movement
  • Bueno
  • RegularShow normal wear
  • RegularShows normal wear and has a flip left
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Notas - TREN DE RODAJEU/C Approximately 85% Remaining
Zapatas de cadena18” Rubber Tracks with very minor abrasions Approximately 85% Remaining
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Glass,Service and Clean. Retail
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Teléfono:+1 8669941408
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono