Caterpillar 305E2 CRCB

Caterpillar 305E2 CRCB

Precio
64,800 USD
Año
2018
Horas de uso
67 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 305E2 CRCB
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieH5M06020
Numéro D'unidad19G00263
Numero de catálogoCU4465286
Año de fabricación2018
Horas de uso67 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBillings, MT
Precio
Precio sin IVAUS$ 64,800
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
305BKT18HD A417BBK30059
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 78", ANGLE, BOLT-ON
CAMERA, REAR VIEW
COUPLER, PG, HYDR.D.LOCK, 5T
ENG SN 7HS0049 MSO AETKH
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, WATER JACKET
ID 17G0856BT
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
RADIO, READY
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
*CONTROL PATTERN CHANGER
*305E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
William Gibbs
Teléfono:+1 406 656 0202 ext 235
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono