Caterpillar 305ECR

Caterpillar 305ECR

Precio
43,626 USD
Año
2016
Horas de uso
2015 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 305ECR
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieH5M01609
Numéro D'unidadH5M01609
Numero de catálogoCU4546211
Año de fabricación2016
Horas de uso2015 h
PaísAlemania
UbicaciónLohfelden
Precio
Precio sin IVAUS$ 43,626
IVA (19%)US$ 8,289
Precio con IVAUS$ 51,915
Features
Más informaciónTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 20 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 400 MM
BUCKET CONDITION: 70 %
CUTTING WIDTH: 400 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 80 %
ENGINEPOWER: 40 HP
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
LENGTH OF STICK: 1750 MM
OPERATING WEIGHT: 5.1 T
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZEPPELIN BAUMASCHINENVer inventarioContacto seleccionado
Thorsten Hill
Alemania
Teléfono:+49 6631 9601 ext 15
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono