Búsqueda rápida

CAT 305DCR A

CAT 305DCR A

Año
2010
Horas de uso
3,345 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

MICHIGAN CAT
Saginaw, MI
+1 8669941408
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 305DCR A
Michigan CAT
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieXER00244
Numéro D'unidadXER244-A
Numero de catálogo10090695
Año de fabricación2010
Horas de uso3,345 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSaginaw, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA41,501 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
Presión del sistema hidráulico auxiliarAuxiliary Hydraulics Pressure
Acoplador - RápidoCoupler - Quick
Recintos del motorEngine Enclosures
IluminaciónLighting
EspejosMirrors
Control pilotoPilot Control
Control de mano y pieHand and Foot Control
Pluma - 1 piezaBoom - 1 Piece
Tipo de tenaza - Sistema hidráulicoThumb Type - Hydraulic
Tipo de acoplador - MecánicoCoupler Type - Mechanical
Cadena de cauchoRubber Track
Más informaciónAS IS, WHERE IS
CAB, AC, 1PC BOOM, 5'9" STK, LVL BLD, MQC, BKT, HYD THUMB, 15.5" PADS
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
680
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoScratches
  • RegularGaurds Straight and in place. Batery box door bent.
  • RegularScratches and scuffs. Faded slight.
  • Bueno
  • RegularLatch on right side hood inoperable
  • RegularBoth sides dented in front.
  • RegularCap in missing
  • RegularLeft side bent.
  • Bueno
  • RegularScratches and scuffs faded
  • Bueno
  • Regular
elementos de seguridad
301
  • No
  • Left front post dented at grab iron
  • Bueno
  • DeficienteThere isn’t one.
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1040
  • Travel alarm working
  • No
  • 1/2
  • Bueno
  • RegularScratches and scuffs. Cracked on lower right side.
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularTorn at left front corner.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLast inspected 08/2010
  • RegularBurn hole and tear in seat. Backrest stained. Both armrests worn slight.
  • Bueno
  • Bueno
motor
610
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Normal
  • RegularA little dirty.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
500
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
510
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularTop left cab flood light inoperable.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
1210
  • BuenoDry
  • BuenoDry
  • Bueno
  • RegularShows normal wear.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoDry
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoDry
  • Bueno2 speed working.
accesorios/herramientas
  • Cat thumb installed.
  • 78” wide leveling blade installed. Welded on cutting edge that shows wear. P&B have slight movement. Cylinder is dry. Top is dented in center.
pluma
210
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularP&B have some movement.
brazo
210
  • 5’9” ft
  • RegularP&B have some movement. Has slight side to side movement.
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
140
  • Cat manual coupler installed.
  • 51” wide ditching bucket installed.
  • RegularShows some wear. Dented on both sides.
  • RegularP&B have approximately 1/8” movement.
  • Bueno
  • RegularShows wear. Dented on both sides.
  • RegularNon replaceable cutting edge that shows wear.
tren de rodaje
200
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Zapatas de cadena15.5” wide rubber tracks installed. Have minor cuts and abrasions on left track. Right track has a deep cut on outside with abrasions. Average cleat height both tracks 15/32”. Approximately 60% worn.
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
mandos final
100
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana