Caterpillar 316FL 2D

Caterpillar 316FL 2D

Precio
Consultenos
Año
2019
Horas de uso
131 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 316FL 2D
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieYDL20848
Numéro D'unidadX6764
Numero de catálogoCU4507326
Año de fabricación2019
Horas de uso131 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónElmhurst, IL
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Más informaciónSTICK, R10'2" HD CGC
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
TRACK, 24" TG (GLT)
AIR CLEANER, STANDARD CGC
CGC PRICE ADJUSTMENT-S
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED CIR STP PKG
COUNTERWEIGHT, 6,730LBS
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
GUARD, BOTTOM HD
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LINES, BKT CLOSE PGQC
LINES, HIGH PRESSURE, 1PC BOOM
LINES-HP, REACH 10'2" STICK
LINES-QC, REACH 10'2" STICK
LINES-QC, REACH 16'9" BOOM
MACHINE SOFTWARE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REACH BOOM HD CGC PKG
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC A
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ALTORFER INDUSTRIESVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Chase Lang
Teléfono:+1 319 365 0551 ext 2210
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono