Caterpillar 314E

Caterpillar 314E

Precio
109,009 USD
Año
2015
Horas de uso
4709 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 314E
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieDKD00513
Numéro D'unidad22041764
Numero de catálogoCU4486791
Año de fabricación2015
Horas de uso4709 h
PaísFrancia
UbicaciónAix-en-provence, 13
Precio
Precio sin IVAUS$ 109,009
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
SISTEMA ANTIROBOANTI-THEFT SYSTEM
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
PLANCHA CECE PLATE
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
CONFIGURACIÓN DE BROCA DE ROCAROCK DRILL ARRANGEMENT
BRAZO, CORTOSTICK, SHORT
CARROCERÍA, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LA PLUMABOOM CHECK VALVE
VÁLVULA DE RETENCIÓN DEL BRAZOSTICK CHECK VALVE
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • accesorios/herramientas
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
accesorios/herramientas
  • LAME 2500 M
pluma
  • 4650 MM
brazo
  • 2500 MM
cucharón
  • ATTACHE RAPIDE HYD CW20S
  • 1200 mm HD 30% 500 MM HD 50% CURAGE 1800 MM 630 L 50%
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE70%
Notas - TREN DE RODAJE 23 ARETES
Zapatas de cadena500 MM
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • FR-23
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
nadia tassefkoumte
Francia
Teléfono:+33 1 49228273
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono