Búsqueda rápida

CAT 352

CAT 352

Año
2023
Horas de uso
1,697 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 352
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieKXH10208
Numéro D'unidad504692
Numero de catálogo10091999
Año de fabricación2023
Horas de uso1,697 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAurora, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA685,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
MotorEngine
Más información352 08 EXCAVATOR
899 GD 11/22/23
BEACON SOCKET
BOOM, REACH 22'8''
CAB MOUNT, ROPS
CAB, DELUXE
CAMERA, 360 VISIBILITY, FOGS
CAT CERTIFIED USED
COLD START, ETHER
COMMON ARR
CONTROL, CAT PIN GRABBER CPLR
COOLANT, COLD WEATHER
COUNTERWEIGHT STD, 21,605LBS
COUPLER, PIN GRABBER TB W/PINS
COVER, REAR HEADER
CYLINDER, BKT TB
CYLINDER, BOOM
CYLINDER, STICK
DOOR, W/O RADIATOR SCREEN,STD
DRINK HOLDER
FAN, REVERSE
FILM, EMC
FILM, EXTERIOR, ANSI
FILM, INTERIOR, ANSI
FILM, OPERATING PATTERN, 2WAY
FILM, ROPS CERTIFICATION
FILM, STICK WARNING, ANSI
FINAL DRIVE, UC, STD FG
FINE SWING
FRAME GP,UNDERCARRIAGE, FG
GRADE W/3D, ASSIST & PAYLOAD
GUARD, FALLING OBJECT (FOGS)
GUARD, SWIVEL (FG)
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
HEATER, JACKET WATER
HYDRAULIC PKG, ADV
IDLER, STD
INTEGRATED RADIO, W/O DAB
LIGHT, CHASSIS
LIGHTS, CAB, FOGS
LIGHTS, REACH BOOM, RH / LH
LINE,COOLING,W/O INLET AIR HTR
LINES, A/C
LINES, HP, R12'10" STICK
LINES, HP, REACH BOOM
LINES, QC, REACH BOOM
LINES-QC, R12'10" STICK
LINKAGE, BKT TB W/EYE GRADE
MACHINE ECM
MAIN HARNESS, HRC, NG CAB
MIRROR, CAB, GUARD FALLING
MONITOR, 10"
MONITOR, 10" GRADE W/WIFI
MUFFLER COVER
NETWORK MANAGER, GRADE ADV.
Online Owner's Manual
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
QUICK DRAIN
ROLLER, SINGLE FLANGE, FG
SENSOR, ENGINE OIL LEVEL
SENSOR, FOR R12'10"
SENSOR, REACH BOOM
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SOUND SUPPRESSION
STICK, R12'10" TB
SUN SCREEN, REAR
SWITCH, DISCONNECT, JS
TRACK, 35" TG, FG
TRAVEL, ALARM
UPPER COVER, CGC 3D, 2D ADV
UPPER FRAME, STD
WIPER, RADIAL W/O LOWER
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana