Búsqueda rápida

CAT 352

CAT 352

Año
2020
Horas de uso
4,220 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ZIEGLER CAT
Hugo, MN
+1 612 246 7500
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 352
Ziegler CAT
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieKZY10016
Numéro D'unidadEQ0119685
Numero de catálogo10116421
Año de fabricación2020
Horas de uso4,220 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónHUGO, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA409,500 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
Brazo - MedianoStick - Medium
Etiqueta de EPAEPA Label
Tren de rodaje: largoUndercarriage, Long
Product LinkProduct Link
Recintos del motorEngine Enclosures
IluminaciónLighting
Combustible diésel de contenido ultrabajo de azufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
EspejosMirrors
Pedal de desplazamiento en línea rectaStraight Travel Pedal
Pluma - 1 piezaBoom - 1 Piece
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Sistema de remoción de contrapesoCounterweight Removal System
Bastidor principalCar Body
Más informaciónEXCAVATOR
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1400
  • THE MACHINE IS STRAIGHT.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoLOOKS GOOD.
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
210
  • No
  • THE ROPS ARE CLEAN.
  • THE HYDRAULIC SAFETY LOCK LEVER IS OUT OF ADJUSTMENT. DOES NOT RELEASE THE HYDRAULICS UNTIL ITS CYCLED SEVERAL TIMES.
  • Bueno
  • RegularHORN BUTTON RUBBER IS WORN THROUGH.
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1020
  • RegularTO COLD TO BE TESTED.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoACCURATE
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
motor
710
  • No
  • No
  • TIER 4 FINAL.
  • No
  • No
  • No
  • NORMAL COLOR
  • THE ENGINE IS RUNNING SMOOTH WITH GOOD PERFORMANCE.
  • NORMAL
  • NORMAL
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoOIL WAS CHANGED & SAMPLED AT 4036 HOURS, WITH SAMPLE RETURNING NORMAL.
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
600
  • No
  • THE COOLING SYSTEM IS FUNCTIONING NORMAL IN 40 DEGREE WEATHER.
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHYD
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
1310
  • MAIN RELIEF VALVE WAS REPLACED 5-22 AT 2197 HOURS. HAD A HYDRAULIC TUNE UP PERFORMED AT 3831 HOURS. THE HYDRAULICS ARE PERFORMING NORMAL.
  • BOTH SWING DRIVE OILS WERE CHANGED & SAMPLED AT 4036 HOURS, WITH BOTH SAMPLES RETURNING NORMAL.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularTHE HYDRAULIC OIL IS ORIGINAL AND WAS LAST SAMPLED AT 4036 HOURS, WITH SAMPLE RETURNING NORMAL.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoTRACKING STRAIGHT & SPOT TURNING ON DRY MATERIAL.
pluma
300
  • 24 FOOT 2 INCH LONG REACH
  • THE BOOM MOUNT HAS MINIMAL PLAY SO IN GOOD FUNCTIONAL CONDITION.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
brazo
300
  • THE BOOM TO STICK JOINT HAS MINIMAL PLAY SO VERY FUNCTIONAL.
  • 14 FOOT 1 INCH
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
320
  • NoCOUPLER READY, HAS LINES TO THE END OF THE STICK.
  • EMPIRE ROUND CORNER SAND.
  • 7019-4.25
  • 51 INCHES
  • RegularOUTER REINFORCEMENT STRAPS ARE WORN THROUGH, THE CENTERS ARE FAIR.
  • BuenoTIGHT OVERALL.
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularTHE BASE EDGE IS WORN.
tren de rodaje
200
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Ruedas guíaTHE L.H. IDLER WAS REPLACED 9-23 AT 3804 HOURS.
Número de pieza del eslabón516-2630
Notas - TREN DE RODAJETHE U/C IS IN GOOD FUNCTIONAL CONDITION.
Zapatas de cadena35.5 INCH TRIPLE GROUSER SHOES.
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
Carrier Rollers Front177.75MM178.5MM1610
Carrier Rollers RearMIDDLE 179.5MM REAR 178MMMIDDLE 179MM REAR 180MM146
Idlers Front20.75MM23MM532
Links129.5MM129.5MM1313
Pins & Bushings (External)71MM71MM4848
Pins & Bushings (Internal)866MM866MM88
Segments7575
Track Roller 9AVE 197MM197MM1414
Track Shoes (Width)33MM33MM66
mandos final
200
  • BOTH FINAL DRIVE OILS WERE CHANGED AND SAMPLED AT 4036 HOURS, WITH BOTH SAMPLES RETURNING NORMAL.
  • Bueno
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • THE MACHINE IS IN GOOD OPERATIONAL CONDITION WITH SMOOTH ENGINE & NORMAL PERFORMING HYDRAULICS. THE U/C IS FUNCTIONAL AND THE LINKAGES ARE TIGHT.
  • LEVEL 4PM WAS DONE AT 4036 HOURS.
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana