Búsqueda rápida

CAT 349FLT4

CAT 349FLT4

Año
2016
Horas de uso
13,387 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

RING POWER CORP.
500 Cannon Creek Dr., FL
+1 904 494 1215
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 349FLT4
RING POWER SYSTEMS
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieBZ200877
Numéro D'unidadBZ200877
Numero de catálogo10136917
Año de fabricación2016
Horas de uso13,387 h
PaísEstados Unidos
Ubicación500 Cannon Creek Dr., Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA85,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónAIR CLEANER, STANDARD
ARRANGEMENT, CTWT REMOVAL ANSI
BKT R-CYL/LKG W/LIFT PKG
BUCKET-GD, 74" 4.04YD3 (TB)
CAB 70/30 PKG
CAMERA,REAR VIEW, CTWT REMOVAL
CERT EMISSIONS, EPA/EU
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER START PKG
COUNTERWEIGHT, 18,960LBS
COVER, FENDER, STANDARD
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
DECALS, EXTERIOR ANSI
FAN, VARIABLE SPEED
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL (FG)
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
GUARD, VANDALISM
IDLERS, STANDARD
INSTRUCTIONS, ANSI (CAB)
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LANE 2 ORDER
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LIGHTS, HALOGEN, R/M-BOOM
LINES, PILOT, BUCKET, QC
LINES,PILOT,BOOM CTWT REMOVAL
NO STORAGE PROTECTION
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PANEL, STD START SWITCH
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
REACH 22'8" BOOM PKG
REGIONAL PKG, AM-N
ROLLERS, SINGLE FLANGE, LC-FG
SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
STICK, REACH 12'10" TB
TRACK, 36" TG GLT (FG)
UPPER COVER, STANDARD
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana