Búsqueda rápida

CAT 349F

CAT 349F

Año
2017
Horas de uso
7,867 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

FABICK CAT
Schofield, WI
+1 636 384 4021
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 349F
Fabick CAT
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieHPD10192
Numéro D'unidadHPD10192
Numero de catálogo10066308
Año de fabricación2017
Horas de uso7,867 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSchofield, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA190,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
Más información349F L FG EXCAVATOR
349F L HEX AM-N BCF1
ACCUMULATOR WITH CRN
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
ALARM, TRAVEL
BATTERY, HEAVY DUTY
CAB-ROPS, 70/30
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CERT EMISSIONS, EPA/EU
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER START PKG (NACD)
CONTROL, FINE SWING
COUNTERWEIGHT, 19,840LBS
COVER, FENDER, STANDARD
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
ENGINE AR-COMPL
FAN, VARIABLE SPEED
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL (FG)
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HEATER, JACKET WATER
IDLERS, STANDARD
JOYSTICK STD STP PKG
LANE 2 ORDER
LIGHTING CAB PKG
LINES, PILOT, BOOM, STD
LINES, PILOT, BUCKET, QC
MODULE AR-EXH
NO STORAGE PROTECTION
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PANEL, STD START SWITCH
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RADIO, 24V AM/FM
REACH BOOM PKG
RECEPTACLE, JUMP START
ROLLERS, SINGLE FLANGE, LC-FG
SEAT BELT, 2 IN.
SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
STARTING AID, ETHER
STICK, REACH 12'10 IN. TB
SUN SCREEN (70/30)
TRACK, 35 IN. TG PPR2 (FG)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1450
  • No
  • Overall fair-good appearance
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularDoor has some damage
  • RegularBoth rear doors are damaged & a small dent on hydraulic tank
  • Bueno
elementos de seguridad
500
  • No
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1310
  • No
  • No
  • Overall good condition
  • To cold to check
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLower wiper doesn’t work
motor
710
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
600
  • No
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
410
  • Overall fair-good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
1400
  • Overall good condition
  • Full
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pluma
300
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
brazo
300
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
140
  • No
  • Cat
  • Overall fair condition
  • 74”
  • Regular
  • RegularSlight play in stick to bucket p&b
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
tren de rodaje
200
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE20-25%
Notas - TREN DE RODAJEOverall fair condition
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
Track Shoes (Width)35.5”35.5”
mandos final
200
  • Overall good condition
  • Bueno
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Overall fair-good condition
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana