Búsqueda rápida

CAT 336EL

CAT 336EL

Año
2013
Horas de uso
11,525 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

HOLT CAT
Little Elm, TX
+1 7262167607
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 336EL
HOLT CAT
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieYEP00529
Numéro D'unidadYEP00529T
Numero de catálogo10098836
Año de fabricación2013
Horas de uso11,525 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónLittle Elm, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA73,500 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionadoAir Conditioner
Acoplador - RápidoCoupler - Quick
Tren de rodaje: largoUndercarriage, Long
Recintos del motorEngine Enclosures
IluminaciónLighting
EspejosMirrors
Control pilotoPilot Control
Pedal de desplazamiento en línea rectaStraight Travel Pedal
Pluma - 1 piezaBoom - 1 Piece
Bastidor principal - EstándarCar Body - Standard
Tipo de acoplador - Sistema hidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Radio - Radio AM/FMRadio - AM FM Radio
Más informaciónOnline Owner's Manual
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1050
  • RegularFRONT CAB BUMPER DAMAGED
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularWEAR
  • Bueno
  • RegularDAMAGED
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularWEAR
  • Bueno
  • RegularDAMAGED
  • BuenoSLIGHTLY BENT
elementos de seguridad
300
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
912
  • 100%
  • DeficienteA/C CONTROLS NOT GETTING POWER
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularWINDSHIELD CRACKED
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteEXPIRED
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
520
  • No
  • No
  • No
  • RED
  • ENGINE NEEDS ATTENTION
  • NONE
  • Bueno
  • RegularBELT REMOVED
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularOVERHEATING
  • Bueno
sistema de enfriamiento
200
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
311
  • RegularALTERNATOR NOT CHARGING ALERT
  • Bueno
  • DeficienteMULTIPLE LIGHTS OUT
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
1020
  • RegularLEFT CYLINDER LEAKING
  • BuenoMINOR SCRATCHES
  • Bueno
  • RegularWEAR/LEAKS
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pluma
300
  • 21’4”
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
brazo
030
  • RegularWEAR
  • RegularDENTS
  • RegularWEAR
cucharón
400
  • CAT
  • PHOTOS
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
200
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
¿Pasadores y bujes girados?No
Notas - TREN DE RODAJEAFTERMARKET U/C// DCF LINKS, ITR IDLERS, HEAVY WEAR TO ROLLERS
Track Frame - LeftBueno
Track Frame - RightBueno
mandos final
200
  • Bueno
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • UNABLE TO RUN MACHINE LONG DUE TO OVERHEATING
  • LEFT BOOM CYLINDER LEAKING
  • WINDSHIELD CRACKED
  • HEAVY WEAR TO FRONT AND BACK TRACK ROLLERS
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana