Búsqueda rápida

CAT 330

CAT 330

Año
2019
Horas de uso
3,022 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Williston, ND
+1 406 656 0202 x8235
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 330
Tractor & Equipment Co.
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieLHW01138
Numéro D'unidad19G00760
Numero de catálogo4725035
Año de fabricación2019
Horas de uso3,022 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónWilliston, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA258,100 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónANTIFREEZE, -50C (-58F)
BATTERIES, 2
BLOCK HEATER, 120V
BOOM TUBE W/EOU, BLCV
BOOM, REACH 20'2"
CAMERA, REAR & RH VIEW
COLD STARTING, ETHER
CONTROL, QC
COUPLER SN: HB502861
COUPLER, PG W/O PIN CB
CYLINDER, BKT, CB2
CYLINDER, STICK, SLCV
DECALS, CAB, ANSI
DECALS, EXTERIOR, ANSI
ENG SN D8T58783 MSO 9GJVT
FILM, EMC
FILM, ROPS
FILM, STICK WARNING, ANSI
GRADE SENSOR, R10'6" STICK
GRADE SENSOR, REACH BOOM
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
HYDRAULIC PKG, COMB ADV
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LASER CATCHER,R8'2"-12'10" STK
LIFT CHART, 330
LIGHTS PKG, REACH & SLR BOOM
LIGHTS, CAB, W/O 360
LINES, DRAIN, PQC
LINES, HP, REACH BOOM
LINES, QC, REACH BOOM
LINES, SLCV FRONT
LINES-HP, R10'6" STICK
LINES-QC, R10'6" STICK
LINKAGE, BKT CB2 W/EYE GRADE
MIRROR, CAB, W/O GUARD
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK PKG, CELL PLE742
QUICK DRAINS, READY
ROLL ON-ROLL OFF
STICK, R10'6"
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TRACK, 31" TG
WIPER, RADIAL W/LOWER
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana