favoritos
País
Estados Unidos
Afganistán, Estado islámico de
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguilla
Antártida
Antigua y Barbuda
Antillas Holandesas
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbeiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belize
Benin
Bermudas
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya, Reino de
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovenia
España
Estonia
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Georgia del Sur/Sandwich del S.
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe (Francia)
Guam (EE.UU.)
Guatemala
Guayana
Guayana Francesa
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla Christmas
Isla Norfolk
Islandia
Islas Británicas del Índico
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Heard y Mc Donald
Islas Malvinas
Islas Marianas Septentrionales
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Solomon
Islas Svalbard y Jan Mayen
Islas Turks y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Islas Vírgenes (Reino Unido)
Islas Wallis y Futuna
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazakistán
Kenia
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica (Francia)
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Micronesia
Moldavia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar (Birmania)
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia (Francia)
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palau
Palestinian Authority
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia (Francia)
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Centroafricana
República Checa
República Dominicana
República Eslovaca
República Kirguiza
Reunión (Francia)
Ruanda
Rumanía
Sáhara Occidental
Saint Barthélemy
Saint Kitts y Nevis
Saint Martin
Samoa
Samoa Americana
San Marino
San Pedro y Miguelón
San Vicente y Granadinas
Santa Helena
Santa Lucía
Sao Tome y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
South Sudan
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Surinam
Swazilandia
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabue
Idioma
Español
English
Deutsch
Norsk
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Moneda
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
MAQUINARIA USADA
Equipos de Construccion y Mineria
Sistemas de Potencia
Accesorios
Agricultura
Transporte
Localizador de distribuidores
Blog
Alquileres
favoritos
Explorar productos
Comprar en línea
Buscar productos usados
Alquilar productos
Administrar mis equipos
Ver soluciones de financiación
Inicio
Construcción
Excavadoras
Excavadoras de cadenas
CAT
Búsqueda rápida
Mensaje al vendedor
CAT 330C
2004
26580 Hours
ZIEGLER CAT
Marca
CAT 330C
Categoría
Excavadoras de cadenas
Número de serie
DKY02663
Numéro D'unidad
EQ0117853
El correo electrónico no es válido.
Tengo maquinaria para vender
Interesado en la información sobre la garantía
Interesado en la financiación
Interesados en los Acuerdo de valor del cliente
Sí, me gustaría recibir por correo electrónico futuras comunicaciones de marketing (p. ej. información sobre nuevos productos y promociones) de Caterpillar (Caterpillar Inc. y sus filiales y subsidiarias). Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento. Independientemente de si decide recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio o transacciones, incluidos aquellos que tengan relación con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros. Consulte nuestra Declaración de privacidad de datos global para obtener más información acerca de las prácticas de privacidad de datos de Caterpillar y los derechos que puede tener usted.
No, no deseo recibir por correo electrónico futuras comunicaciones de marketing de Caterpillar Inc.
*
La información recibida se utilizará para procesar su solicitud y será procesada según nuestro Aviso de Privacidad
Aviso de privacidad
Mensaje al vendedor
Volver al resultado de la búsqueda
CAT 330C
Inicio
Construcción
Excavadoras
Excavadoras de cadenas
CAT
CAT 330C
Año
2004
Horas de uso
26,580 h
Imprimir
Añadir a favoritos
‹
›
×
Videos of CAT 330C
Compartir este anuncio:
Su mensaje se ha enviado.
Correo electrónico
x
Nombre
Mi correo electrónico:
*
El correo electrónico de mi amigo:
*
Mensaje:
Enviar
$
50,000
ZIEGLER CAT
Shakopee, MN
+1 612 246 7500
Ver teléfono
Acerca del distribuidor
Visitar el sitio web
Protecciones disponibles
Acuerdo de valor del cliente
Ofertas especiales
Artículos de expertos
Información básica
Detalles
Información básica
Marca
CAT 330C
Ziegler CAT
Grupo de productos
Excavadoras de cadenas
Número de serie
DKY02663
Numéro D'unidad
EQ0117853
Numero de catálogo
10110297
Año de fabricación
2004
Horas de uso
26,580 h
País
Estados Unidos
Ubicación
SHAKOPEE, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA
50,000
USD
IVA
No incluye IVA deducible
Precio con IVA
-
Detalles
Accesorios
Aire acondicionado
Air Conditioner
Presión del sistema hidráulico auxiliar - Alta presión
Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Sistema hidráulico combinado - Bidireccional
Combined Hydraulics - Two Way
Tipo de tenaza - Sistema hidráulico
Thumb Type - Hydraulic
Nivel de emisiones - EPA - EPA Tier 2
Emissions Level - EPA - EPA Tier 2
Nivel de emisiones - EU - EU Stage II
Emissions Level - EU - EU Stage II
Estado normativo - EPA / CARB / EU
Regulatory Status - EPA / CARB / EU
Control de mano y pie
Hand and Foot Control
Radio - Radio AM/FM
Radio - AM FM Radio
Product Link
Product Link
Iluminación
Lighting
Más información
CAB
A/C
HEATER
LIGHTS
RADIO
HYD Q/C
NO LINK HYD THUMB
AUX HP LINES
DEMOLITION STRAIGHT BOOM
12'10" STICK
FRONT WINDOW GUARDS
DIG BUCKET
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
11
3
0
s.o.s. taken
No
bumper
Bueno
BUMPERS HAVE MODERATE DENTS.
cab or canopy
Regular
DENTS IN THE FRONT CAB POSTS.
car body
Bueno
counterweight
Bueno
crankcase guard / battery box
Bueno
BOTTOM PANS AND TOOL BOX BENT MINOR TO MODERATE. GOOD FOR THE NUMBER OF HOURS.
draw bar
Bueno
eng. enclose hood / stack
Bueno
fuel tank
Bueno
grab irons
Regular
THE R.H. PLATFORM GRAB IRON IS BENT MODERATE.
hood
Regular
MINOR DENT AND HOOD SEAL LOOSE.
main frame welds
Bueno
NO FRAME CRACKS WERE SEEN.
paint
Bueno
sheet metal
Bueno
steps / ladder
Bueno
elementos de seguridad
1
2
0
back up alarm functioning
Sí
protectores de cabina
No
notas - elementos de seguridad
NON-ROPS CAB.
horn
Bueno
seat belt - safety items
Regular
FUNCTIONAL.
swing brake
Regular
indicadores, estación del operador, consola
6
7
1
aire acondicionado
Regular
TO COLD TO BE TESTED.
consola de tablero
Bueno
THE R.H. CONSOLE PLASTIC IS CRACKED BY THE HR METER.
cierre de puerta
Regular
cerrojos y bisagras de puertas
Regular
tableros del suelo
Bueno
esteras de piso
Bueno
medidores
Bueno
vidrio/espejos
Regular
THE R.H. PLATFORM MIRROR IS CRACKED.
calentador
Bueno
luces interiores
Deficiente
NOT WORKING.
metro
Bueno
THE MECHANICAL METER WAS REPLACED AT 25,709 HRS WITH THE CURRENT READING AT 678. THE ECM SAYS THERE IS 26,580 HRS.
asiento amortiguado / apoyabrazos
Regular
interruptores
Regular
2-SPEED TRAVEL SWITCH REVERSED.
limpiaparabrisas
Regular
motor
8
2
0
NORMAL COLOR & LEVEL.
engine s/n
4ZF02306
hours on engine
AROUND 12,000
notas - motor
THE ENGINE IS RUNNING SMOOTH.
presión del aceite (h/l/n)
NORMAL
humo (b/d/l/w)
NORMAL
fuga
Sí
NORMAL.
componentes en radiador
No
calcomanía epa
Sí
FADED LABEL. TIER II
nivel lleno de aceite del motor
Sí
¿el nivel de fluidos está bien?
Sí
fugas de combustible
No
has engine been rebuilt?
No
NEW ENGINE AT APPROX. 14,580 HOURS.
golpeteo
No
fugas de aceite
Sí
LEVEL 1 OIL PAN LEAK.
agua en el aceite
No
air cleaners
Regular
belts / pulleys - engine
Regular
engine supports
Bueno
exhaust / muffler
Bueno
fuel injection system
Bueno
fuel system
Bueno
governor
Bueno
operating condition - engine
Bueno
turbocharger
Bueno
turbocharger / blower
Bueno
sistema de enfriamiento
3
3
0
No
notas - sistema de enfriamiento
THE COOLING SYSTEM IS FUNCTIONING NORMAL IN 35 DEGREE WEATHER.
coolers
Regular
ENGINE OIL COOLER HAS LEVEL 1 LEAK.
fan
Bueno
fan drive
Bueno
hoses & tubes - cooling system
Regular
radiator
Regular
water pump
Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
3
2
0
Sí
Sí
alternator
Bueno
batteries / cables
Bueno
lighting
Regular
BOTH TOP CAB LIGHTS ARE OUT OR BROKEN.
starter
Bueno
wiring
Regular
SEVERAL REPAIRED WIRES AROUND THE ENGINE.
sistemas hidráulicos
7
4
2
implement pump hours
APPROX 3,500 HOURS.
notas - sistemas hidráulicos
THE HYDRAULICS ARE FUNCTIONING NORMAL.
nivel del aceite del mando de giro
NORMAL LEVEL & COLOR.
leaks
Sí
THE BOTTOM OF THE FILTER HOUSING HAS LEVEL 1 LEAK. LEVEL 1 LEAK ON TOP OF THE MAIN CONTROL VALVE FROM A SOLENOID VALVE.
boom cylinder
Deficiente
RIGHT BOOM CYLINDER HAS A LEVEL 3 LEAK.
bucket cylinder
Bueno
control linkage
Bueno
hose lines
Regular
hydraulic swivel
Bueno
operating condition - hydraulics
Regular
pump drive
Regular
stick cylinder
Bueno
swing gear
Regular
MINIMAL PLAY.
swing motors
Bueno
tank
Bueno
thumb cylinder
Deficiente
LEVEL 3 LEAK .
travel motors
Bueno
TRACKING STRAIGHT & SPOT TURNING ON DRY MATERIAL.
accesorios/herramientas
pulgar
Sí
THE THUMB IS CRACKED AROUND THE CYLINDER ROD END MOUNT.
pluma
1
2
0
longitud de la pluma (longitud real)
26 FOOT 6 INCHES.
1/16 INCH MOVEMENT IN THE BOOM MOUNT, IS FUNCTIONAL.
boom condition
Regular
THE BOOM HAS BEEN REPAIRED ON THE BOTTOM SIDE. DENT IN THE R.H. LOWER SIDE.
boom pins
Bueno
pins & bushings - boom
Regular
brazo
1
2
0
notas - brazo
THERE IS MODERATE MOVEMENT IN THE BOOM TO STICK JOINT. IS FUNCTIONAL
longitud del brazo
12 FOOT 6 INCHES
pins & bushings - stick
Regular
stick conditions
Bueno
stick pins
Regular
cucharón
2
3
0
acoplador rápido
Sí
acoplador rápido (marca/modelo)
CAT HYDRAULIC
bucket bottom
Regular
THE BUCKET BOTTOM IS DENTED.
bucket linkage
Regular
MINOR MOVEMENT IN THE STICK END & H-LINK TO COUPLER JOINTS.
bucket mounts
Bueno
bucket sides
Bueno
teeth / adapters
Regular
tren de rodaje
2
0
0
Condición
Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Número de pieza del eslabón
482-1222
Notas - TREN DE RODAJE
THE U/C IS GOOD FUNCTIONAL CONDITION OVERALL WITH ONE REAR R.H. BOTTOM ROLLER LEAK.
Zapatas de cadena
34 INCH TRIPLE GROUSER.
Bastidor de cadena - Izquierda
Bueno
Bastidor de cadena - Derecha
Bueno
Carrier Rollers Front
164.75MM
160.5MM
Carrier Rollers Rear
166.5MM
165MM
Drive Sprockets
60
60
Front Idler
22.75MM
22MM
35
28
Pins & Bushings (External)
72MM
72MM
45
45
Pins & Bushings (Internal)
865MM
865MM
1
1
Rail Height
127.25MM
127.25MM
18
18
Track Roller 9
DEPTH GAUGE AVE 25MM
DEPTH GAUGE 25MM
50
50
Track Shoes
28.5MM
28.5MM
25
25
mandos final
2
0
0
notas - mandos final
THE DRIVES ARE FUNCTIONAL WITH NORMAL OIL LEVELS.
housings
Bueno
planetaries
Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
comentario 1
THE MACHINE IS CURRENTLY OPERATIONAL WITH SMOOTH ENGINE & FAIR TO NORMAL PERFORMING HYDRAULICS. THE LINKAGES ARE OVERALL FUNCTIONAL AND THE U/C IS IN OVERALL GOOD CONDITION.
condición general
1
2
0
descarga et disponible
Sí
la máquina arranca y opera
Sí
s.o.s. (todos los compartimientos)
No
body
Regular
frame
Bueno
general
Regular
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Especificaciones Del Motor
Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Servicios de seguridad
Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Sistemas De Potencia
La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
Nuevo equipamiento
Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Servicios Financieros
Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Piezas Cat®
Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana
CAT 330C - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.